Sensori ad albero cavo con rilevamento magnetico (21730)

Sensori ad albero cavo con rilevamento magnetico (21730)
· Montaggio semplice per alberi cavi fino a un diametro max. di 20 mm

· Sensore di misurazione rotante

· Grado di protezione IP 65

· Connessione inseribile a spina sugli indicatori di posizione 21700 & 21712

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21730-0500
21730-1000
21730-2000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
P=lunghezza cavo
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

365.91 €

1 4 giorni 5000.1462

370.61 €

1 4 giorni 10000.1547

373.79 €

1 4 giorni 20000.1723

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Accessori per indicatore Materiale principale Plastica H=altezza(mm) 52
L=lunghezza(mm) 35.2 Versione 1 Con rilevamento magnetico Denominazione Sensore per albero cavo
RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico