Indicatore di posizione per volantini indicatore analogico-digitale (21962)

Indicatore di posizione per volantini indicatore analogico-digitale (21962)
· Lettura diretta dei valori di misura impostati

· Finestrella di controllo antipolvere

· Utilizzo con mandrini orizzontali

· Rilevamento dei valori di misurazione in base al principio della forza di gravità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21962-800201
21962-800301
21962-800401
21962-800501
21962-801001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
P=passo
(mm)
Indicatore dopo una rotazione

134.45 €

1 4 giorni 200002

134.45 €

1 4 giorni 300003

134.45 €

1 4 giorni 400004

134.45 €

1 4 giorni 500005

134.45 €

1 4 giorni 1000010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Comparatori a quadrante Materiale principale Plastica Versione 1 Per volantini
Versione 2 Indicatore analogico-digitale Dimensioni 80 Denominazione Indicatore di posizione
Compatibile con Volantino grand. 80 RoHS Peso (ERP)(kg) 0.1171

Supporto tecnico