Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21138-04 |
21138-08 |
21138-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | H=Altezza | B=Larghezza | Dimensioni | H2 | L4 | B2 | H1 | L2 | B1 | D | H4 | H5 | L1 | H6 | D1 | L3 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.81 € | 1 | 4 giorni | 58 | 29 | 4 | 2.8 | 1 | 15.56 | 6 | 18 | 22 | 3.2 | 6 | 53 | 13 | 48 | M3 | 3 | 0.0585 | ||
111.12 € | 1 | 4 giorni | 91 | 46 | 8 | 4.7 | 2 | 25.46 | 9 | 30 | 36 | 4.2 | 8 | 81 | 23 | 71 | M4 | 4 | 0.1860 | ||
174.10 € | 1 | 4 giorni | 146 | 75 | 12 | 5.7 | 2 | 42.43 | 12 | 36 | 60 | 6.4 | 8 | 131 | 27 | 116 | M6 | 7 | 0.5884 |
Loading...
Materiale principale | alluminio | Versione 1 | versione corta | Denominazione | Supporto Verticale |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
H=Altezza
B=Larghezza
Dimensioni
H2
L4
B2
H1
L2
B1
D
H4
H5
L1
H6
D1
L3
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali