Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | Posizione montaggio | Conteggio direzione | Indicatore dopo una rotazione | Punto decimale in posizione | max. numero di giri giri/min | P=Incremento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.48 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | nero | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 1 | 2 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | nero | 1 | 2 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 2 | 1 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | nero | 2 | 1 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 2 | 2 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | nero | 2 | 2 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 3 | 1 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | nero | 3 | 1 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | nero | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 4 | 1 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | nero | 4 | 1 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 4 | 2 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | nero | 4 | 2 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 1 | 1 | 0.1 | 2 | 500 | 1 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | nero | 1 | 1 | 0.1 | 2 | 500 | 1 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 1 | 2 | 0.1 | 2 | 500 | 1 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | nero | 1 | 2 | 0.1 | 2 | 500 | 1 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 2 | 1 | 0.1 | 2 | 500 | 1 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | nero | 2 | 1 | 0.1 | 2 | 500 | 1 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 2 | 2 | 0.1 | 2 | 500 | 1 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | nero | 2 | 2 | 0.1 | 2 | 500 | 1 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 3 | 1 | 0.1 | 2 | 500 | 1 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | nero | 3 | 1 | 0.1 | 2 | 500 | 1 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 3 | 2 | 0.1 | 2 | 500 | 1 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | nero | 3 | 2 | 0.1 | 2 | 500 | 1 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 4 | 1 | 0.1 | 2 | 500 | 1 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | nero | 4 | 1 | 0.1 | 2 | 500 | 1 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 4 | 2 | 0.1 | 2 | 500 | 1 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | nero | 4 | 2 | 0.1 | 2 | 500 | 1 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 1 | 1 | 001.2/5 | 1 | 500 | 1.25 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | nero | 1 | 1 | 001.2/5 | 1 | 500 | 1.25 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 1 | 2 | 001.2/5 | 1 | 500 | 1.25 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | nero | 1 | 2 | 001.2/5 | 1 | 500 | 1.25 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 2 | 1 | 001.2/5 | 1 | 500 | 1.25 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | nero | 2 | 1 | 001.2/5 | 1 | 500 | 1.25 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 2 | 2 | 001.2/5 | 1 | 500 | 1.25 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | nero | 2 | 2 | 001.2/5 | 1 | 500 | 1.25 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 3 | 1 | 001.2/5 | 1 | 500 | 1.25 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | nero | 3 | 1 | 001.2/5 | 1 | 500 | 1.25 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 3 | 2 | 001.2/5 | 1 | 500 | 1.25 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | nero | 3 | 2 | 001.2/5 | 1 | 500 | 1.25 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 4 | 1 | 001.2/5 | 1 | 500 | 1.25 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | nero | 4 | 1 | 001.2/5 | 1 | 500 | 1.25 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 4 | 2 | 001.2/5 | 1 | 500 | 1.25 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | nero | 4 | 2 | 001.2/5 | 1 | 500 | 1.25 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 500 | 1.5 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | nero | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 500 | 1.5 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 500 | 1.5 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | nero | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 500 | 1.5 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 500 | 1.5 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | nero | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 500 | 1.5 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 500 | 1.5 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | nero | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 500 | 1.5 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 500 | 1.5 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | nero | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 500 | 1.5 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | arancio puro RAL 2004 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 500 | 1.5 | ||
104.48 € | 1 | 4 giorni | nero | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 500 | 1.5 |
Loading...
Materiale principale | poliammide | Materiale dei componenti | acciaio inox | L=Lunghezza | 33 |
---|---|---|---|---|---|
D=Diametro del foro | 14 | H=Altezza | 47 | B=Larghezza | 31 |
Versione 2 | programmato | Versione 1 | digitale | Denominazione | Indicatore Di Posizione |
RoHS | sì | PL Edelstahl | no | Peso (ERP)(kg) | 0.0500 |
Configura
Proprietà di base
Colore principale
Posizione montaggio
Conteggio direzione
Indicatore dopo una rotazione
Punto decimale in posizione
max. numero di giri giri/min
P=Incremento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali