Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
02020-01-10607 |
02020-01-10612 |
02020-01-10810 |
02020-01-10816 |
02020-01-11010 |
02020-01-11018 |
02020-01-11210 |
02020-01-11218 |
02020-01-11613 |
02020-01-11622 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro perno (Ø) | D1=diametro esterno (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.55 € | 1 | 4 giorni | 4 | 6 | 7 | 6 | 0.6 | 4 | 0.0014 | ||
115.93 € | 1 | 4 giorni | 4 | 6 | 12 | 6 | 0.6 | 4 | 0.0023 | ||
121.84 € | 1 | 4 giorni | 6 | 8 | 10 | 9 | 0.9 | 6 | 0.0039 | ||
137.23 € | 1 | 4 giorni | 6 | 8 | 16 | 9 | 0.9 | 6 | 0.0057 | ||
121.84 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | 10 | 9 | 0.9 | 6 | 0.0054 | ||
146.69 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | 18 | 9 | 0.9 | 6 | 0.0092 | ||
125.39 € | 1 | 4 giorni | 6 | 12 | 10 | 9 | 0.9 | 6 | 0.0074 | ||
154.97 € | 1 | 4 giorni | 6 | 12 | 18 | 9 | 0.9 | 6 | 0.0128 | ||
159.71 € | 1 | 4 giorni | 8 | 16 | 13 | 12 | 1.2 | 8 | 0.0170 | ||
203.47 € | 1 | 4 giorni | 8 | 16 | 22 | 12 | 1.2 | 8 | 0.0278 |
Loading...
Profilo di base | Testa grande | Materiale | ceramica | Corpo con finitura superficiale | Rettificato |
---|---|---|---|---|---|
Colore corpo base | Blu | Forma | A | Denominazione | Centraggio |
Versione 1 | Cilindrico | Sistema di fissaggio | Diametro del foro di centraggio | Forma dell'appoggio | Rotondo |
DIN | Simile a DIN 6321 | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Diametro perno(Ø)
D1=diametro esterno(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali