Centraggio simile a DIN 6321 forma C spianato, ceramica blu rettificato (02020)

Centraggio simile a DIN 6321 forma C spianato, ceramica blu rettificato (02020)
· Soluzione composita metallo-ceramica

· Resistente agli urti e ai piegamenti

· Dimensione di tolleranza per il posizionamento preciso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02020-01-30607
02020-01-30612
02020-01-30810
02020-01-30816
02020-01-31010
02020-01-31018
02020-01-31210
02020-01-31218
02020-01-31613
02020-01-31622
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=Diametro esterno D2=Diametro del perno H2 H3 H=Altezza H1 B SW=Apertura chiave PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

124.21 €

1 4 giorni 640.647613.80.00110.0011

149.05 €

1 4 giorni 640.6412613.80.00150.0015

151.41 €

1 4 giorni 860.961091.65.30.00320.0032

212.93 €

1 4 giorni 860.961691.65.30.00430.0043

153.77 €

1 4 giorni 1060.961092.570.00440.0044

194.00 €

1 4 giorni 1060.961892.570.00690.0069

159.71 €

1 4 giorni 1260.961092.580.00550.0055

204.65 €

1 4 giorni 1260.961892.580.00890.0089

208.19 €

1 4 giorni 1681.2813123.510.80.01290.0129

262.63 €

1 4 giorni 1681.2822123.510.80.01950.0195

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore corpo base blu Forma C Materiale corpo base ceramica
Denominazione Centraggio Sistema di fissaggio diametro del foro di centraggio Superficie corpo base rettificato
Forma dell'appoggio rotondo Versione 1 spianato DIN simile a DIN 6321
Forza di serraggio F(kN)

Supporto tecnico