Kit di fissaggio per cava a T, acciaio (02404)

Kit di fissaggio per cava a T, acciaio (02404)
· Ideale all'adattamento su tavole macchina con cave a T

· Interfaccia per lo stabilizzatore tramite sfera di bloccaggio con calotta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02404-2514
02404-2518
02404-2522
02404-2528
02404-5014
02404-5018
02404-5022
02404-5028
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H1 D=Diametro sfera B=Lunghezza Coppia di serraggio max.
(Nm)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

255.74 €

1 4 giorni 3525.414250.25950.2595

255.74 €

1 4 giorni 3525.418250.30780.3078

255.74 €

1 4 giorni 3525.422250.45650.4565

255.74 €

1 4 giorni 3525.428250.70000.7000

277.78 €

1 4 giorni 305014500.90000.9000

277.78 €

1 4 giorni 305018501.00001.0000

277.78 €

1 4 giorni 305022501.10001.1000

277.78 €

1 4 giorni 305028501.20001.2000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base acciaio Denominazione Kit Di Fissaggio H=Altezza 10
Versione 1 per cava a t D1=Filettatura M10 D2 78
Forza di serraggio F(kN) RoHS no

Supporto tecnico