Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
02405-2540 |
02405-5040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | H1 | D=Diametro sfera | Coppia di serraggio max. (Nm) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356.73 € | 1 | 4 giorni | 35 | 25.4 | 25 | 0.6081 | 0.6081 | ||
420.90 € | 1 | 4 giorni | 30 | 50 | 50 | 0.8190 | 0.8190 |
Loading...
Materiale corpo base | acciaio | Denominazione | Kit Di Fissaggio | H=Altezza | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | con bullone di fissaggio punto zero | Dimensioni | 78 | D1 | unilock |
Forza di serraggio F(kN) | sì | RoHS | no |
Configura
Proprietà di base
H1
D=Diametro sfera
Coppia di serraggio max.(Nm)
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali