Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03105-082 |
03105-102 |
03105-122 |
03105-162 |
03105-202 |
03105-252 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | D=diametro (mm) | D3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.49 € | 1 | 4 giorni | 2.2 | 8 | M3 | 25 | 14 | 0.0075 | ||
17.66 € | 1 | 4 giorni | 3 | 10 | M3 | 30 | 17 | 0.0151 | ||
19.40 € | 1 | 4 giorni | 3.5 | 12 | M5 | 34 | 20 | 0.0238 | ||
23.65 € | 1 | 4 giorni | 5 | 16 | M5 | 42 | 26 | 0.0568 | ||
27.66 € | 1 | 4 giorni | 6 | 20 | M5 | 47 | 30 | 0.1014 | ||
32.68 € | 1 | 4 giorni | 8 | 25 | M5 | 49 | 30 | 0.1645 |
Loading...
Profilo di base | Testa piccola | Materiale | Acciaio | Materiale principale | Acciaio per utensili |
---|---|---|---|---|---|
Forma | C | Denominazione | Centraggio | Versione 1 | Estraibile |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
D=diametro(mm)
D3(mm)
L(mm)
L1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali