Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03106-10 |
03106-12 |
03106-16 |
03106-20 |
03106-22 |
03106-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni | Versione 2 | L | L4 | D3 | L1 | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.08 € | 1 | 4 giorni | 7 | 10 | 3 | M3 | 11 | 11 | 0.0088 | 0.0088 | ||
18.15 € | 1 | 4 giorni | 8 | 12 | 4 | M5 | 13 | 12 | 0.0126 | 0.0126 | ||
21.11 € | 1 | 4 giorni | 12 | 16 | 4.5 | M5 | 18 | 14 | 0.0375 | 0.0375 | ||
24.29 € | 1 | 4 giorni | 14 | 20 | 5 | M5 | 22 | 15 | 0.0594 | 0.0594 | ||
27.21 € | 1 | 4 giorni | 16 | 22 | 5 | M5 | 22 | 17 | 0.0808 | 0.0808 | ||
31.99 € | 1 | 4 giorni | 18 | 25 | 5 | M5 | 25 | 17 | 0.1101 | 0.1101 |
Loading...
Forma | B | Materiale corpo base | acciaio per utensili | Denominazione | Centraggio |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | estraibile | D1 | con testa | Forza di serraggio F(kN) | sì |
Configura
Proprietà di base
Dimensioni
Versione 2
L
L4
D3
L1
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali