Centraggio estraibile, con testa, forma D, acciaio per utensili (03106)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03106-102
03106-122
03106-162
03106-202
03106-222
03106-252
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B Dimensioni Versione 2 L L4 D3 L1 PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

18.48 €

1 4 giorni 37103M311110.00720.0072

19.79 €

1 4 giorni 3.58124M513120.01020.0102

23.86 €

1 4 giorni 512164.5M518140.02980.0298

27.66 €

1 4 giorni 614205M522150.05130.0513

30.76 €

1 4 giorni 716225M522170.06980.0698

35.80 €

1 4 giorni 818255M525170.09580.0958

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma D Materiale corpo base acciaio per utensili Denominazione Centraggio
Versione 1 estraibile D1 con testa Forza di serraggio F(kN)

Supporto tecnico