Perno di centraggio per perforazione direzionale (03114)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03114-2520
03114-3020
03114-3025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro D3 L=Lunghezza D1=Diametro del perno PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

66.97 €

1 4 giorni 75352025g60.23000.2300

83.28 €

1 4 giorni 85452030h60.34390.3439

79.52 €

1 4 giorni 85452530h60.39960.3996

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base acciaio Denominazione Centraggio Versione 1 per perforazione direzionale

Supporto tecnico