Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04400-412100 |
04400-416100 |
04400-516120 |
04400-520120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B | D1=Diametro del perno | B=Larghezza | C | H | F | J | T | Compatibile con | G | E | A | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.97 € | 1 | 4 giorni | 12 | 18 | 100 | M8 | 38 | M8x8 | 7 | 04400-506501 | 6.5 | 23 | 12 | 21.5 | 0.2063 | 0.2063 | ||
80.55 € | 1 | 4 giorni | 16 | 24 | 100 | M8 | 38 | M8x8 | 7 | 04400-506501 | 6.5 | 23 | 12 | 21.5 | 0.3225 | 0.3225 | ||
71.70 € | 1 | 4 giorni | 16 | 24 | 120 | M10 | 48 | M10x10 | 9 | 04400-638001 | 9.5 | 29 | 16 | 28 | 0.3500 | 0.3500 | ||
85.71 € | 1 | 4 giorni | 20 | 30 | 120 | M10 | 48 | M10x10 | 9 | 04400-638001 | 9.5 | 29 | 16 | 28 | 0.5347 | 0.5347 |
Loading...
Materiale corpo base | acciaio da bonifica | Denominazione | Bullone Di Fissaggio | Forza di serraggio F(kN) | sì |
---|
Configura
Proprietà di base
B
D1=Diametro del perno
B=Larghezza
C
H
F
J
T
Compatibile con
G
E
A
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali