Pin di bloccaggio (41060)

Pin di bloccaggio (41060)
· Con estremità a coppa: serraggio di elementi grezzi

· Spianato: serraggio di pezzi finiti

· Temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41060-05000
41060-05400
41060-05600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=Diametro esterno Versione 1 K PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

11.91 €

1 4 giorni 7.5spianatomateriale con resistenza alla trazione maggiore di 1000 N/mm²0.00180.0018

11.91 €

1 4 giorni 4estremità a coppamateriale con resistenza alla trazione fino a ca. 1000 N/mm²0.00180.0018

11.91 €

1 4 giorni 6estremità a coppamateriale con resistenza alla trazione fino a ca. 1000 N/mm²0.00190.0019

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base acciaio per utensili Denominazione Pin Di Bloccaggio Forza di serraggio F(kN)

Supporto tecnico