Bullone di fissaggio UNILOCK grandezza del sistema (42208)

Bullone di fissaggio UNILOCK grandezza del sistema (42208)
· Bullone di fissaggio combinabile con diversi moduli di cambio

· Per il serraggio e il posizionamento di pezzi da lavorare e dispositivi

· Superfici funzionali rettificate

· Temprato

· Tante opzioni di selezione di bulloni di serraggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
42208-140160512
42208-140180512
42208-140220516
42208-140250512
42208-140250516
42208-240160512
42208-240180512
42208-240220516
42208-240250512
42208-240250516
42208-340160512
42208-340180512
42208-340220516
42208-340250512
42208-340250516
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma D2 Dimensioni L4 J Utilizzo D=Alloggiamento PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

130.82 €

1 4 giorni A16.5M1210.310.516100.22520.2252

130.82 €

1 4 giorni A16.5M1210.310.518100.22920.2292

105.39 €

1 4 giorni A18.5M1614.212.522170.20480.2048

78.38 €

1 4 giorni A16.5M1210.310.525100.23550.2355

95.44 €

1 4 giorni A18.5M1614.212.525170.20970.2097

173.58 €

1 4 giorni B16.5M1210.310.516100.22410.2241

173.58 €

1 4 giorni B16.5M1210.310.518100.20000.2000

173.60 €

1 4 giorni B18.5M1614.212.522170.20450.2045

98.31 €

1 4 giorni B16.5M1210.310.525100.23490.2349

124.05 €

1 4 giorni B18.5M1614.212.525170.20840.2084

123.45 €

1 4 giorni C16.5M1210.310.516100.22870.2287

123.45 €

1 4 giorni C16.5M1210.310.518100.22650.2265

123.44 €

1 4 giorni C18.5M1614.212.522170.20430.2043

71.06 €

1 4 giorni C16.5M1210.310.525100.23530.2353

85.91 €

1 4 giorni C18.5M1614.212.525170.20960.2096

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base acciaio da cementazione Denominazione Bullone Di Fissaggio Versione 1 UNILOCK
C 5 Coppia di serraggio max.(Nm) GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM Forza di serraggio F(kN)

Supporto tecnico