Bullone di fissaggio UNILOCK con foro passante grandezza del sistema (42209)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
42209-140250516
42209-240250516
42209-340250516
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

144.78 €

1 4 giorni A0.28340.2834

162.43 €

1 4 giorni B0.21920.2192

139.53 €

1 4 giorni C0.28280.2828

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base acciaio da cementazione Denominazione Bullone Di Fissaggio Versione 1 UNILOCK
Dimensioni 16.5 D1 con foro passante C 5
Utilizzo 25 SW 120 Coppia di serraggio max.(Nm) GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM
Forza di serraggio F(kN)

Supporto tecnico