Adattatore plangrip 5 assi UNILOCK, con spina antitorsione grandezza del sistema acciaio per utensili (42205)

Adattatore plangrip 5 assi UNILOCK, con spina antitorsione grandezza del sistema acciaio per utensili (42205)
· Per il serraggio di pezzi da lavorare per la lavorazione circolare

· Accessibile senza bordi ingombranti

· Precisione di ripetibilità molto elevata

· Superfici funzionali temprate e rettificate

· Con spina antitorsione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

42205-2007510

Codice componente
42205-2007510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

580.98 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base acciaio per utensili, inossidabile Denominazione Adattatore Plangrip 5 Assi Superficie corpo base temprato e rettificato
Versione 1 UNILOCK D1 con spina antitorsione Coppia di serraggio max.(Nm) vedere il disegno
Dimensioni acciaio da cementazione Materiale componenti ossidato Forza di serraggio F(kN)
PL Edelstahl 1.6500 Peso (ERP)(kg) 1.6500

Si trova sulla pagina di Adattatore plangrip 5 assi UNILOCK, con spina antitorsione grandezza del sistema acciaio per utensili (42205), il codice articolo è il seguente: 42205-2007510.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42205-2007510.

Supporto tecnico