Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
42206-501101 |
42206-501121 |
42206-502101 |
42206-502121 |
42206-503101 |
42206-503121 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forma | H1 | Superficie componente | D=Filettatura | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437.46 € | 1 | 4 giorni | A | 25.5 | M10X100 | Centraggio | 1.2970 | 1.2970 | ||
437.46 € | 1 | 4 giorni | A | 27.5 | M12X100 | Centraggio | 1.1700 | 1.1700 | ||
481.62 € | 1 | 4 giorni | B | 25.5 | M10X100 | perno differenziale | 1.2980 | 1.2980 | ||
481.62 € | 1 | 4 giorni | B | 27.5 | M12X100 | perno differenziale | 1.1930 | 1.1930 | ||
429.18 € | 1 | 4 giorni | C | 25.5 | M10X100 | Bullone Di Fissaggio | 1.2970 | 1.2970 | ||
429.18 € | 1 | 4 giorni | C | 27.5 | M12X100 | Bullone Di Fissaggio | 1.1950 | 1.1950 |
Loading...
Materiale corpo base | acciaio per utensili, inossidabile | Denominazione | Riduttore 5 Assi | H=Altezza | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Superficie corpo base | temprato e rettificato | Versione 1 | UNILOCK | D1 | duro |
Coppia di serraggio max.(Nm) | GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM | Dimensioni | acciaio da cementazione | Materiale componenti | ossidato |
Forza di serraggio F(kN) | sì |
Configura
Proprietà di base
Forma
H1
Superficie componente
D=Filettatura
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali