Riduttore 5 assi UNILOCK, in un pezzo grandezza del sistema 80 mm (42206)

Riduttore 5 assi UNILOCK, in un pezzo grandezza del sistema 80 mm (42206)
· Per il serraggio e il posizionamento di pezzi da lavorare

· Versione dura e morbida

· Accessibile senza bordi ingombranti

· Superfici funzionali temprate e rettificate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

42206-5011611

Codice componente
42206-5011611
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

495.42 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A Materiale corpo base acciaio per utensili, inossidabile Denominazione Riduttore 5 Assi
H=Altezza 50 H1 20 Versione 1 UNILOCK
D1 in un pezzo L4 21 Coppia di serraggio max.(Nm) GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM
Tipo di stampo 16 D1=Diametro 40 Forza di serraggio F(kN)
PL Edelstahl 1.1800 Peso (ERP)(kg) 1.1800

Si trova sulla pagina di Riduttore 5 assi UNILOCK, in un pezzo grandezza del sistema 80 mm (42206), il codice articolo è il seguente: 42206-5011611.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42206-5011611.

Supporto tecnico