Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
42208-140002416 |
42208-140003020 |
42208-140003624 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni | D1 | C | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.06 € | 1 | 4 giorni | M16 | - | 24 | 0.2000 | 0.2000 | ||
160.85 € | 1 | 4 giorni | M20 | con perno filettato | 30 | 0.2604 | 0.2604 | ||
169.80 € | 1 | 4 giorni | M24 | con perno filettato | 36 | 0.3146 | 0.3146 |
Loading...
Forma | A | Materiale corpo base | acciaio da cementazione | Denominazione | Bullone Di Fissaggio |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | UNILOCK | D=Alloggiamento | 17 | Coppia di serraggio max.(Nm) | GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM |
Forza di serraggio F(kN) | sì |
Configura
Proprietà di base
Dimensioni
D1
C
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali