Bullone di fissaggio UNILOCK per fissaggio pezzi, grandezza del sistema, forma A, acciaio (42210)

Bullone di fissaggio UNILOCK per fissaggio pezzi, grandezza del sistema, forma A, acciaio (42210)
· Per il serraggio e il posizionamento di pezzi da lavorare

· Bullone di fissaggio combinabile con diversi moduli di cambio

· Per il serraggio e il posizionamento di pezzi da lavorare e dispositivi

· Superfici funzionali rettificate

· Temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
42210-12
42210-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=Filettatura D2 PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

127.51 €

1 4 giorni 1218.40.20000.2000

127.51 €

1 4 giorni 1621.10.18620.1862

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A Materiale corpo base acciaio da cementazione Denominazione Bullone Di Fissaggio
Versione 1 UNILOCK D1 per fissaggio pezzi Coppia di serraggio max.(Nm) GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM
Forza di serraggio F(kN)

Supporto tecnico