UNILOCK 5 assi, perno di centraggio e serraggio per cave a T grandezza del sistema 80 mm (42211)

UNILOCK 5 assi, perno di centraggio e serraggio per cave a T grandezza del sistema 80 mm (42211)
· Per il serraggio e il posizionamento del modulo base con un doppio serraggio

· Impiegato su macchine con tavola con cave a T

· Per il serraggio e il posizionamento di pezzi da lavorare e dispositivi

· Superfici funzionali rettificate

· Temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
42211-114
42211-118
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Per cava
(mm)
D=Filettatura D1
(mm)
H min.
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

225.46 €

1 4 giorni 14M12M10140.2500

238.70 €

1 4 giorni 18M16M12180.3239

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Materiale principale Acciaio da cementazione Forma A
Denominazione Bullone di fissaggio Versione 1 Per cava a t Versione 2 UNILOCK
Dimensioni Grandezza del sistema 80MM RoHS

Supporto tecnico