Riduttore 5 assi, UNILOCK, duro sistema, forma A (42218)

Riduttore 5 assi, UNILOCK, duro sistema, forma A (42218)
· Per il serraggio e il posizionamento di pezzi da lavorare

· Versione dura

· Accessibile senza bordi ingombranti

· Superfici funzionali temprate e rettificate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
42218-251081
42218-501081
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo base H=Altezza PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

214.47 €

1 4 giorni acciaio da cementazione250.20730.2073

250.25 €

1 4 giorni acciaio per utensili, inossidabile500.27140.2714

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A Denominazione Riduttore 5 Assi H2 8.2
H1 12 Versione 1 UNILOCK D2 12
Dimensioni 20 D1 duro L4 8.5
D1=Diametro del perno 50 Compatibile con M8 Coppia di serraggio max.(Nm) GRANDEZZA DEL SISTEMA 50MM
B=Per cava 13.3

Supporto tecnico