Riduttore 5 assi UNILOCK, duro grandezza del sistema 138 mm, forma A, acciaio (42220)

Riduttore 5 assi UNILOCK, duro grandezza del sistema 138 mm, forma A, acciaio (42220)
· Per il serraggio e il posizionamento di pezzi da lavorare pesanti

· Accessibile senza bordi ingombranti

· Superfici funzionali temprate e rettificate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

42220-20-0501241080

Codice componente
42220-20-0501241080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

939.78 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A Materiale corpo base acciaio da cementazione Denominazione Riduttore 5 Assi
D1=Diametro esterno 25 H=Altezza 50 Versione 1 UNILOCK
D1 duro Coppia di serraggio max.(Nm) GRANDEZZA DEL SISTEMA 138MM Superficie componente M24
D1=Diametro 80 Forza di serraggio F(kN) PL Edelstahl 6.0000
Peso (ERP)(kg) 6.0000

Si trova sulla pagina di Riduttore 5 assi UNILOCK, duro grandezza del sistema 138 mm, forma A, acciaio (42220), il codice articolo è il seguente: 42220-20-0501241080.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42220-20-0501241080.

Supporto tecnico