Registrati
Configura
  • D1=filettatura
  • D2=diametro esterno(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • L1=Lunghezza filettatura(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • SW(mm)
  • Coppia di serraggio(Nm)
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 4 giorni lavorativi

Bussole portamaschi per anelli di sollevamento, acciaio inox (07781)

Codice componente:

Sono stati trovati. 17 candidati non definiti.
Quantità:

Elenco numeri di parte

Numero di articoli

D1=filettatura

D2=diametro esterno

(mm)

D3

(mm)

D4

(mm)

L1=Lunghezza filettatura

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

SW

(mm)

Coppia di serraggio

(Nm)

Peso (ERP)

(kg)

Quantità minima d'ordine
8
M16x1.5
24
9.8
10
27.5
20
19
90
0.0337
1 pezzi
8
M16x1.5
24
9.8
15
27.5
20
19
90
0.0345
1 pezzi
8
M16
24
9.8
25
37.5
25
19
75
0.0460
1 pezzi
8
M16
24
9.8
35
47.5
35
19
75
0.0564
1 pezzi
10
M20x1.5
28
12.2
15
35.5
24
24
145
0.0691
1 pezzi
10
M20x1.5
28
12.2
25
35.5
24
24
145
0.0728
1 pezzi
10
M20
28
12.2
35
46
29
24
130
0.0956
1 pezzi
10
M20
28
12.2
50
65
49
24
130
0.1163
1 pezzi
12
M24x1.5
32
14.7
15
35.5
24
27
220
0.0940
1 pezzi
12
M24x1.5
32
14.7
25
36.5
24
27
220
0.1039
1 pezzi
12
M24
32
14.7
35
48.5
36
27
200
0.1191
1 pezzi
12
M24
32
14.7
50
72.5
60
27
200
0.1636
1 pezzi
16
M30x2
39
19.2
25
44
29
30
440
0.1637
1 pezzi
16
M30
39
19.2
50
66
44
30
400
0.2347
1 pezzi
16
M30
39
19.2
75
96
74
30
400
0.3251
1 pezzi
20
M36x2
43
26
50
70
55
36
440
0.3332
1 pezzi
20
M36x2
43
26
75
95
80
36
440
0.4497
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
43.35 €
( 51.59 € )
4 giorni lavorativi
44.82 €
( 53.34 € )
4 giorni lavorativi
46.93 €
( 55.85 € )
4 giorni lavorativi
49.57 €
( 58.99 € )
4 giorni lavorativi
50.12 €
( 59.64 € )
4 giorni lavorativi
51.05 €
( 60.75 € )
4 giorni lavorativi
54.26 €
( 64.57 € )
4 giorni lavorativi
59.30 €
( 70.57 € )
4 giorni lavorativi
55.17 €
( 65.65 € )
4 giorni lavorativi
56.19 €
( 66.87 € )
4 giorni lavorativi
60.32 €
( 71.78 € )
4 giorni lavorativi
67.37 €
( 80.17 € )
4 giorni lavorativi
63.42 €
( 75.47 € )
4 giorni lavorativi
73.58 €
( 87.56 € )
4 giorni lavorativi
86.88 €
( 103.39 € )
4 giorni lavorativi
96.30 €
( 114.60 € )
4 giorni lavorativi
120.25 €
( 143.10 € )
4 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

· Possibilità di alloggiamento sicuro e rapido per anelli di sollevamento

· Installazione affidabile in diversi materiali portanti