Registrati
Configura

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, Forma B, con filettatura e collare (03099-60)

Codice componente:

Sono stati trovati. 16 candidati non definiti.
Quantità:

Elenco numeri di parte

Numero di articoli

Materiale

Codice acciaio

Corpo con finitura superficiale

D=diametro

(mm)

D1=filettatura

H

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

SW1

(mm)

T

(mm)

Peso (ERP)

(kg)

Quantità minima d'ordine
Acciaio inox
1.4034
Temprato e con finitura lucida
3
M10x1
15
12
10.5
11
7
0.0240
1 pezzi
Acciaio inox
1.4034
Temprato e con finitura lucida
4
M10x1
15
12
10.5
11
7
0.0240
1 pezzi
Acciaio inox
1.4034
Temprato e con finitura lucida
5
M12x1.5
15
12
10.5
13
11
0.0260
1 pezzi
Acciaio inox
1.4034
Temprato e con finitura lucida
6
M12x1.5
15
12
10.5
13
11
0.0260
1 pezzi
Acciaio inox
1.4034
Temprato e con finitura lucida
8
M16x1.5
20
15
13.5
17
15.5
0.0380
1 pezzi
Acciaio inox
1.4034
Temprato e con finitura lucida
10
M16x1.5
20
15
13.5
17
15.5
0.0360
1 pezzi
Acciaio inox
1.4034
Temprato e con finitura lucida
12
M20x1.5
25
20
18.5
22
19
0.0580
1 pezzi
Acciaio inox
1.4034
Temprato e con finitura lucida
16
M24x2
32
27
25.5
27
25
0.0970
1 pezzi
Acciaio
-
Temprato e brunito
3
M10x1
15
12
10.5
11
7
0.0240
1 pezzi
Acciaio
-
Temprato e brunito
4
M10x1
15
12
10.5
11
7
0.0240
1 pezzi
Acciaio
-
Temprato e brunito
5
M12x1.5
15
12
10.5
13
11
0.0260
1 pezzi
Acciaio
-
Temprato e brunito
6
M12x1.5
15
12
10.5
13
11
0.0260
1 pezzi
Acciaio
-
Temprato e brunito
8
M16x1.5
20
15
13.5
17
15.5
0.0380
1 pezzi
Acciaio
-
Temprato e brunito
10
M16x1.5
20
15
13.5
17
15.5
0.0360
1 pezzi
Acciaio
-
Temprato e brunito
12
M20x1.5
25
20
18.5
22
19
0.0580
1 pezzi
Acciaio
-
Temprato e brunito
16
M24x2
32
27
25.5
27
25
0.0970
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
138.63 €
( 164.97 € )
4 giorni lavorativi
138.63 €
( 164.97 € )
4 giorni lavorativi
140.22 €
( 166.86 € )
4 giorni lavorativi
140.22 €
( 166.86 € )
4 giorni lavorativi
141.81 €
( 168.75 € )
4 giorni lavorativi
141.81 €
( 168.75 € )
4 giorni lavorativi
143.40 €
( 170.65 € )
4 giorni lavorativi
143.40 €
( 170.65 € )
4 giorni lavorativi
135.47 €
( 161.21 € )
4 giorni lavorativi
135.47 €
( 161.21 € )
4 giorni lavorativi
137.06 €
( 163.10 € )
4 giorni lavorativi
137.06 €
( 163.10 € )
4 giorni lavorativi
138.63 €
( 164.97 € )
4 giorni lavorativi
138.63 €
( 164.97 € )
4 giorni lavorativi
140.22 €
( 166.86 € )
4 giorni lavorativi
141.81 €
( 168.75 € )
4 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

· Impiego universale

· richiesta di stato elettronica

· Controllo del processo

· Regolabile individualmente