Registrati
Configura
  • D=diametro(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • H4(mm)
  • N(mm)
  • T(mm)
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 4 giorni lavorativi

Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato, Forma A, filettatura continua (03197-15)

Codice componente:

Sono stati trovati. 6 candidati non definiti.
Quantità:

Elenco numeri di parte

Numero di articoli

D=diametro

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3

(mm)

H4

(mm)

M

(mm)

N

(mm)

T

(mm)

Peso (ERP)

(kg)

Quantità minima d'ordine
5
6
9
25
4
10
1.5
16.2
M12
1.5
1.5
0.0330
1 pezzi
6
7.5
12
25
5
10
2
17.1
M16
2
2
0.0470
1 pezzi
8
10
12
25
5
10
3.1
18.1
M16
2
2
0.0430
1 pezzi
10
13
18
30
6
8
4
17.2
M24
2.5
3
0.0960
1 pezzi
12
15
18
30
6
8
4.8
18.2
M24
2.5
3
0.0900
1 pezzi
16
20
24
35
8
11
6
24.2
M30
2.5
3
0.1460
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
141.01 €
( 167.80 € )
4 giorni lavorativi
142.60 €
( 169.69 € )
4 giorni lavorativi
142.60 €
( 169.69 € )
4 giorni lavorativi
145.76 €
( 173.45 € )
4 giorni lavorativi
145.76 €
( 173.45 € )
4 giorni lavorativi
147.34 €
( 175.33 € )
4 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

· Impiego universale

· richiesta di stato elettronica

· Controllo del processo

· Regolabile individualmente