Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
33227-10-0
B=Larghezza | 64.9 | D=Diametro | 24 | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di stampo | fisso | H=Altezza | 65.5 | Denominazione | Elemento angolare |
L=Lunghezza | 53 | L1 | 77 | Materiale corpo base | alluminio |
PL Edelstahl | no | Superficie corpo base | con rivestimento duro | Versione 1 | per supporto per morsetto rapido |
RoHS | sì | Peso (ERP)(kg) | 0.2200 |
Si trova sulla pagina di Supporto per morsetto rapido, forma A (33227), il codice articolo è il seguente: 33227-10-0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33227-10-0.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali