Squadra di fissaggio con fori modulari, su un lato, forma B, GJL300 (01251)

Squadra di fissaggio con fori modulari, su un lato, forma B, GJL300 (01251)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Bussole di centraggio e filettate temprate

· Passo 50 mm

· Superfici di appoggio e di serraggio con finitura di precisione

· Compatibilità con gli elementi base con fori modulari

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01251-212302230
01251-212402840
01251-212503450
01251-212634363
01251-212805280
01251-216302230
01251-216402840
01251-216503450
01251-216634363
01251-216805280
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza B2 B3 D=Foro calibrato D1=Filettatura H=Altezza H1 H2 L=Lunghezza L2 L8 N1=Numero dei fori modulari NB=N. di fori in direzione trasversale
(N)
NL=N. di fori in direzione longitudinale Peso (ERP)
(kg)

1,396.56 €

1 4 giorni 2209010012M12300307530025040304550.0000

2,213.52 €

1 4 giorni 2809016012M12400307540032040566787.0000

3,404.46 €

1 4 giorni 3409020012M125003575500400509089173.0000

5,720.10 €

1 4 giorni 43510025012M126304040630500501441111300.0000

9,124.56 €

1 4 giorni 52511532012M128004575800640502401415477.0000

1,429.68 €

1 4 giorni 2209010016M16300307530025040304546.0000

2,315.64 €

1 4 giorni 2809016016M16400307540032040566785.0000

3,506.58 €

1 4 giorni 3409020016M165003575500400509089170.0000

5,889.84 €

1 4 giorni 43510025016M166304040630500501441111295.0000

9,295.68 €

1 4 giorni 52511532016M168004575800640502401415470.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma B Denominazione Squadra Di Fissaggio Materiale corpo base GJL300
Versione 1 con fori modulari Versione 2 su un lato RoHS

Supporto tecnico