Squadra di fissaggio su due lati, bilaterale, forma C, GJL300, con cava a T (01265)

Squadra di fissaggio su due lati, bilaterale, forma C, GJL300, con cava a T (01265)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Cave a T precise per il posizionamento e il serraggio

· Superfici di appoggio e serraggio rettificate

· Adatto a tavole della macchina a norma DIN e JIS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01265-314040050
01265-314040065
01265-314050060
01265-314050075
01265-314063070
01265-314063085
01265-314080080
01265-314080100
01265-314100100
01265-314100125
01265-318040050
01265-318040065
01265-318050060
01265-318050075
01265-318063070
01265-318063085
01265-318080080
01265-318080100
01265-318100100
01265-318100125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
BN=Larghezza cava D2=Diametro interno D3=Foro di montaggio D4=Foro di montaggio H=Altezza H1 H4=Altezza L=Lunghezza L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 NB=N. di fori in direzione trasversale
(N)
Peso (ERP)
(kg)

4,116.54 €

1 4 giorni 1420M16M12500502340015032030020020015055-1003170.0000

5,468.94 €

1 4 giorni 1420M16M12650502340015032030020020015055-1004220.0000

6,263.82 €

1 4 giorni 1420M16M126005023500200400200-25020075-1004290.0000

7,645.20 €

1 4 giorni 1420M16M127505023500200400200-25020075-1005335.0000

8,880.30 €

1 4 giorni 1425M16M167005023630250500400-315200100-1254440.0000

10,703.28 €

1 4 giorni 1425M16M168505023630250500400-315200100-1255515.0000

11,821.08 €

1 4 giorni 1425M16M168005023800300640600400400300135-1504670.0000

14,790.84 €

1 4 giorni 1425M16M1610005023800300640600400400300135-1505790.0000

18,555.48 €

1 4 giorni 1425M20M2010005523100035080060020050040016540016051158.0000

21,496.26 €

1 4 giorni 1425M20M2012505523100035080060020050040016540016061375.0000

4,116.54 €

1 4 giorni 1820M16M12500503040015032030020020015055-1003165.0000

5,468.94 €

1 4 giorni 1820M16M12650503040015032030020020015055-1004210.0000

6,263.82 €

1 4 giorni 1820M16M126005030500200400200-25020075-1004280.0000

7,998.48 €

1 4 giorni 1820M16M127505030500200400200-25020075-1005325.0000

8,880.30 €

1 4 giorni 1825M16M167005030630250500400-315200100-1254430.0000

11,173.86 €

1 4 giorni 1825M16M168505030630250500400-315200100-1255500.0000

11,821.08 €

1 4 giorni 1825M16M168005030800300640600400400300135-1504660.0000

15,409.08 €

1 4 giorni 1825M16M1610005030800300640600400400300135-1505785.0000

18,555.48 €

1 4 giorni 1825M20M2010005530100035080060020050040016540016051158.0000

21,496.26 €

1 4 giorni 1825M20M2012505530100035080060020050040016540016061375.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D5=Filettatura M16 Forma C H3 18
Denominazione Squadra Di Fissaggio L11 25 Materiale corpo base GJL300
Versione 1 su due lati, bilaterale Versione 2 con cava a t RoHS

Supporto tecnico