Angolo di montaggio, acciaio (22281)

Angolo di montaggio, acciaio (22281)
· Montaggio semplice degli elementi di serraggio

· Montaggio su lato anteriore o posteriore della staffa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22281-20-1
22281-20-2
22281-20-3
22281-20-4
22281-20-5
22281-20-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A B D2=Diametro D3 D4 D5 H H1 H2 L L1 L2 PL Edelstahl Dimensioni Compatibile con elemento di serraggio di dimensione Superficie corpo base T Peso (ERP)
(kg)

15.33 €

1 4 giorni 12306.55.5713463527503010-11zincato40.0872

15.72 €

1 4 giorni 14328.56.5713584434604012-22zincato60.1820

19.90 €

1 4 giorni 163810.58.59.516755545705020-33zincato60.2809

33.05 €

1 4 giorni 215212.510.511.522987557906525-44zincato80.6374

47.78 €

1 4 giorni 215516.512.5142411685661108035-55verniciato80.9357

41.21 €

1 4 giorni 266620.512.518301401108014010040no66verniciato101.8000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Angolo Di Montaggio Materiale corpo base acciaio RoHS

Supporto tecnico