Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27657-00810 |
27657-008101 |
27657-00816 |
27657-008161 |
27657-01016 |
27657-010161 |
27657-01316 |
27657-013161 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | D | D1 (mm) | L (mm) | R (mm) | Resistenza (N) | T (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.03 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 19 | 4.25 | 10 | 10 | 8 | 3.4 | 8 | 4 | 180 | 1.5 | 0.0099 | ||
16.93 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 19 | 4.25 | 10 | 10 | 8 | 3.4 | 8 | 4 | 180 | 1.5 | 0.0100 | ||
9.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 40 | 10 | 16 | 20 | 8 | 4.3 | 8 | 10 | 500 | 2 | 0.0317 | ||
16.93 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 40 | 10 | 16 | 20 | 8 | 4.3 | 8 | 10 | 500 | 2 | 0.0321 | ||
9.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 40 | 10 | 16 | 20 | 10 | 4.3 | 9 | 10 | 800 | 2 | 0.0353 | ||
16.93 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 40 | 10 | 16 | 20 | 10 | 4.3 | 9 | 10 | 800 | 2 | 0.0355 | ||
9.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 40 | 10 | 16 | 20 | 13 | 4.3 | 9.5 | 10 | 1200 | 2 | 0.0376 | ||
16.93 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 40 | 10 | 16 | 20 | 13 | 4.3 | 9.5 | 10 | 1200 | 2 | 0.0423 |
Loading...
Forma | A | Denominazione | Angolare di fissaggio | L1(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Materiale
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
B(mm)
D
D1(mm)
L(mm)
R(mm)
Resistenza(N)
T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali