Prolunghe (02035)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02035-08025
02035-08032
02035-08040
02035-10025
02035-10032
02035-10040
02035-10050
02035-10075
02035-108025
02035-108032
02035-108040
02035-112032
02035-112050
02035-112075
02035-116032
02035-116050
02035-116075
02035-120320
02035-120500
02035-120750
02035-160320
02035-160500
02035-160750
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
SW=larghezza chiave
(mm)
Lunghezza L
(mm)
L1
(mm)
D=Filettatura D1=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
E
(mm)
RoHS Peso (ERP)
(kg)

12.39 €

1 4 giorni 132513M8M815150.0256

12.89 €

1 4 giorni 133213M8M815150.0337

14.09 €

1 4 giorni 134013M8M815150.0426

13.88 €

1 4 giorni 172515M10M101719.60.0443

14.02 €

1 4 giorni 173215M10M101719.60.1055

14.67 €

1 4 giorni 174015M10M101719.60.0733

15.55 €

1 4 giorni 175016M10M102019.6--

16.44 €

1 4 giorni 177516M10M102019.6--

10.17 €

1 4 giorni 132519M8M81515--

10.74 €

1 4 giorni 133219M8M81515--

11.61 €

1 4 giorni 134019M8M81515--

20.11 €

1 4 giorni 223230M12M122025.4--

21.28 €

1 4 giorni 225030M12M122025.4--

22.76 €

1 4 giorni 227530M12M122025.4--

23.12 €

1 4 giorni 273230M16M162031.2--

24.67 €

1 4 giorni 275030M16M163031.2--

27.24 €

1 4 giorni 277530M16M163031.2--

15.25 €

1 4 giorni 223218M12M122025.40.0969

15.99 €

1 4 giorni 225018M12M122025.40.1551

17.14 €

1 4 giorni 227518M12M122025.40.2363

17.32 €

1 4 giorni 273225M16M162031.20.1526

18.86 €

1 4 giorni 275025M16M163031.20.2279

20.70 €

1 4 giorni 277525M16M163031.20.3498

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Materiale principale Acciaio da bonifica Forma A
Denominazione Prolunga Corpo con finitura superficiale Brunito Tipo di filettatura Filettatura interna ed esterna

Supporto tecnico