Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Codice acciaio | Colore dei componenti | Misura | D1=filettatura | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | F x 30° | L=Lunghezza | D=Diametro del perno | L2 | SW1 | Corsa S | L1 | L3 | SW2 | A | B | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.76 € | 1 | 4 giorni | acciaio | - | grigio nerastro RAL 7021 | 0 | M8 | 12 | 6 | 1 | 44.5 | 4 | 23.8 | 8 | 4 | 15 | 13 | 13 | 20 | 5.3 | 0.0150 | ||
9.76 € | 1 | 4 giorni | acciaio | - | rosso traffico RAL 3020 | 0 | M8 | 12 | 6 | 1 | 44.5 | 4 | 23.8 | 8 | 4 | 15 | 13 | 13 | 20 | 5.3 | 0.0150 | ||
9.76 € | 1 | 4 giorni | acciaio | - | grigio nerastro RAL 7021 | 0 | M8x1 | 12 | 6 | 1 | 44.5 | 4 | 23.8 | 8 | 4 | 15 | 13 | 13 | 20 | 5.3 | 0.0150 | ||
9.76 € | 1 | 4 giorni | acciaio | - | rosso traffico RAL 3020 | 0 | M8x1 | 12 | 6 | 1 | 44.5 | 4 | 23.8 | 8 | 4 | 15 | 13 | 13 | 20 | 5.3 | 0.0150 | ||
10.46 € | 1 | 4 giorni | acciaio | - | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | M10 | 12 | 6 | 1.3 | 52.2 | 5 | 28.5 | 10 | 5 | 17 | 15 | 17 | 25 | 6.7 | 0.0250 | ||
10.46 € | 1 | 4 giorni | acciaio | - | rosso traffico RAL 3020 | 1 | M10 | 12 | 6 | 1.3 | 52.2 | 5 | 28.5 | 10 | 5 | 17 | 15 | 17 | 25 | 6.7 | 0.0250 | ||
10.46 € | 1 | 4 giorni | acciaio | - | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | M10x1 | 12 | 6 | 1.3 | 52.2 | 5 | 28.5 | 10 | 5 | 17 | 15 | 17 | 25 | 6.7 | 0.0250 | ||
10.46 € | 1 | 4 giorni | acciaio | - | rosso traffico RAL 3020 | 1 | M10x1 | 12 | 6 | 1.3 | 52.2 | 5 | 28.5 | 10 | 5 | 17 | 15 | 17 | 25 | 6.7 | 0.0250 | ||
11.18 € | 1 | 4 giorni | acciaio | - | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M12 | 15 | 8 | 1.8 | 61.7 | 6 | 34 | 12 | 6 | 20 | 17 | 19 | 30 | 8 | 0.0500 | ||
11.18 € | 1 | 4 giorni | acciaio | - | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M12 | 15 | 8 | 1.8 | 61.7 | 6 | 34 | 12 | 6 | 20 | 17 | 19 | 30 | 8 | 0.0500 | ||
11.18 € | 1 | 4 giorni | acciaio | - | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M12x1.5 | 15 | 8 | 1.8 | 61.7 | 6 | 34 | 12 | 6 | 20 | 17 | 19 | 30 | 8 | 0.0500 | ||
11.18 € | 1 | 4 giorni | acciaio | - | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M12x1.5 | 15 | 8 | 1.8 | 61.7 | 6 | 34 | 12 | 6 | 20 | 17 | 19 | 30 | 8 | 0.0500 | ||
11.88 € | 1 | 4 giorni | acciaio | - | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M16 | 19 | 8 | 2.3 | 81 | 8 | 45.3 | 16 | 8 | 26 | 23 | 24 | 40 | 10.7 | 0.0700 | ||
11.88 € | 1 | 4 giorni | acciaio | - | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M16 | 19 | 8 | 2.3 | 81 | 8 | 45.3 | 16 | 8 | 26 | 23 | 24 | 40 | 10.7 | 0.0700 | ||
11.88 € | 1 | 4 giorni | acciaio | - | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M16x1.5 | 19 | 8 | 2.3 | 81 | 8 | 45.3 | 16 | 8 | 26 | 23 | 24 | 40 | 10.7 | 0.0700 | ||
11.88 € | 1 | 4 giorni | acciaio | - | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M16x1.5 | 19 | 8 | 2.3 | 81 | 8 | 45.3 | 16 | 8 | 26 | 23 | 24 | 40 | 10.7 | 0.0700 | ||
11.72 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox | 1.4305 | grigio nerastro RAL 7021 | 0 | M8 | 12 | 6 | 1 | 44.5 | 4 | 23.8 | 8 | 4 | 15 | 13 | 13 | 20 | 5.3 | 0.0150 | ||
11.72 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox | 1.4305 | grigio nerastro RAL 7021 | 0 | M8x1 | 12 | 6 | 1 | 44.5 | 4 | 23.8 | 8 | 4 | 15 | 13 | 13 | 20 | 5.3 | 0.0150 | ||
11.72 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox | 1.4305 | rosso traffico RAL 3020 | 0 | M8 | 12 | 6 | 1 | 44.5 | 4 | 23.8 | 8 | 4 | 15 | 13 | 13 | 20 | 5.3 | 0.0150 | ||
11.72 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox | 1.4305 | rosso traffico RAL 3020 | 0 | M8x1 | 12 | 6 | 1 | 44.5 | 4 | 23.8 | 8 | 4 | 15 | 13 | 13 | 20 | 5.3 | 0.0150 | ||
12.52 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox | 1.4305 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | M10 | 12 | 6 | 1.3 | 52.2 | 5 | 28.5 | 10 | 5 | 17 | 15 | 17 | 25 | 6.7 | 0.0250 | ||
12.52 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox | 1.4305 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | M10x1 | 12 | 6 | 1.3 | 52.2 | 5 | 28.5 | 10 | 5 | 17 | 15 | 17 | 25 | 6.7 | 0.0250 | ||
12.52 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox | 1.4305 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | M10 | 12 | 6 | 1.3 | 52.2 | 5 | 28.5 | 10 | 5 | 17 | 15 | 17 | 25 | 6.7 | 0.0250 | ||
12.52 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox | 1.4305 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | M10x1 | 12 | 6 | 1.3 | 52.2 | 5 | 28.5 | 10 | 5 | 17 | 15 | 17 | 25 | 6.7 | 0.0250 | ||
13.29 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox | 1.4305 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M12 | 15 | 8 | 1.8 | 61.7 | 6 | 34 | 12 | 6 | 20 | 17 | 19 | 30 | 8 | 0.0500 | ||
13.29 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox | 1.4305 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M12x1.5 | 15 | 8 | 1.8 | 61.7 | 6 | 34 | 12 | 6 | 20 | 17 | 19 | 30 | 8 | 0.0500 | ||
13.29 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox | 1.4305 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M12 | 15 | 8 | 1.8 | 61.7 | 6 | 34 | 12 | 6 | 20 | 17 | 19 | 30 | 8 | 0.0500 | ||
13.29 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox | 1.4305 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M12x1.5 | 15 | 8 | 1.8 | 61.7 | 6 | 34 | 12 | 6 | 20 | 17 | 19 | 30 | 8 | 0.0500 | ||
14.09 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox | 1.4305 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M16 | 19 | 8 | 2.3 | 81 | 8 | 45.3 | 16 | 8 | 26 | 23 | 24 | 40 | 10.7 | 0.0700 | ||
14.09 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox | 1.4305 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M16x1.5 | 19 | 8 | 2.3 | 81 | 8 | 45.3 | 16 | 8 | 26 | 23 | 24 | 40 | 10.7 | 0.0700 | ||
14.09 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox | 1.4305 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M16 | 19 | 8 | 2.3 | 81 | 8 | 45.3 | 16 | 8 | 26 | 23 | 24 | 40 | 10.7 | 0.0700 | ||
14.09 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox | 1.4305 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M16x1.5 | 19 | 8 | 2.3 | 81 | 8 | 45.3 | 16 | 8 | 26 | 23 | 24 | 40 | 10.7 | 0.0700 |
Loading...
Corpo con finitura superficiale | non temprato | Materiale dei componenti | resina termoplastica | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Controdado | con controdado | Versione 1 | senza incavo d'arresto | Denominazione | Spina Di Posizione |
Tipo di prodotto | standard | Tipo di stampo | senza incavo d'arresto, con controdado | RoHS | sì |
PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Codice acciaio
Colore dei componenti
Misura
D1=filettatura
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
F x 30°
L=Lunghezza
D=Diametro del perno
L2
SW1
Corsa S
L1
L3
SW2
A
B
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali