Spina di posizi. con leva con guida interna, forma A senza calotta senza controdado, acciaio (03099)

Spina di posizi. con leva con guida interna, forma A senza calotta senza controdado, acciaio (03099)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· Il design chiuso impedisce l'ingresso di sporcizia nel corpo filettato

· L'esagono sul corpo facilita il montaggio del perno d'arresto con leva

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-35-0405101
03099-35-0406121
03099-35-0408161
03099-35-0410201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=filettatura Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
F x 30° SW1 D2 L3 B L H B1 D=Diametro perno di bloccaggio L1=Lunghezza maniglia Peso (ERP)
(kg)

17.47 €

1 4 giorni M10x11481.3131615945.8635250.0415

17.73 €

1 4 giorni M12x1.51581.81417.41910.255.483.66300.0614

21.31 €

1 4 giorni M16x1.535152.31921.62614.471104.88400.1353

23.65 €

1 4 giorni M20x1.560202.82224.8301780.512610500.2235

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Corpo con finitura superficiale brunito Forma A
Controdado senza controdado Denominazione Spina Di Posizione Con Leva Tipo di stampo senza calotta in plastica, senza controdado
RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico