Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03099-35-0505101 |
03099-35-0506121 |
03099-35-0508161 |
03099-35-0510201 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=filettatura | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | F x 30° | SW1 | D2 | L3 | SW2 | B | L | H | B1 | D=Diametro perno di bloccaggio | L1=Lunghezza maniglia | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.64 € | 1 | 4 giorni | M10x1 | 14 | 8 | 1.3 | 13 | 16 | 15 | 17 | 9 | 45.8 | 6 | 3 | 5 | 25 | 0.0479 | ||
17.90 € | 1 | 4 giorni | M12x1.5 | 15 | 8 | 1.8 | 14 | 17.4 | 19 | 19 | 10.2 | 55.4 | 8 | 3.6 | 6 | 30 | 0.0701 | ||
21.49 € | 1 | 4 giorni | M16x1.5 | 35 | 15 | 2.3 | 19 | 21.6 | 26 | 24 | 14.4 | 71 | 10 | 4.8 | 8 | 40 | 0.1526 | ||
24.77 € | 1 | 4 giorni | M20x1.5 | 60 | 20 | 2.8 | 22 | 24.8 | 30 | 30 | 17 | 80.5 | 12 | 6 | 10 | 50 | 0.2560 |
Loading...
Materiale principale | acciaio | Corpo con finitura superficiale | brunito | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Controdado | con controdado | Denominazione | Spina Di Posizione Con Leva | Tipo di stampo | senza calotta in plastica, con controdado |
RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
D1=filettatura
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
F x 30°
SW1
D2
L3
SW2
B
L
H
B1
D=Diametro perno di bloccaggio
L1=Lunghezza maniglia
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali