Spina di posizi. con leva versione liscia, forma E senza calotta barra, acciaio inox (03099)

Spina di posizi. con leva versione liscia, forma E senza calotta barra, acciaio inox (03099)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· Manicotto liscio, possibilità di collegamento tramite manicotto di adattamento

· Manicotto liscio, possibilità di collegamento tramite manicotto di adattamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-10-1080410
03099-10-1080510
03099-10-1080512
03099-10-1080610
03099-10-1080612
03099-10-1080616
03099-10-1080812
03099-10-1080816
03099-10-1080820
03099-10-1081016
03099-10-1081020
03099-10-1081220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
D1 F x 30° B L H B1 D=Diametro perno di bloccaggio L1=Lunghezza maniglia Peso (ERP)
(kg)

18.24 €

1 4 giorni 14810110.939.564.9426.30.0200

18.24 €

1 4 giorni 148101.310.939.564.9526.30.0200

20.04 €

1 4 giorni 148121.312.948.485.7531.10.0330

18.24 €

1 4 giorni 148101.810.939.564.9626.30.0210

20.04 €

1 4 giorni 148121.812.948.485.7631.10.0340

21.89 €

1 4 giorni 3515161.816.662.3107641.50.0790

20.04 €

1 4 giorni 148122.312.948.485.7831.10.0350

21.89 €

1 4 giorni 3515162.316.662.3107841.50.0800

26.05 €

1 4 giorni 6020202.320.572.3128.5851.30.1470

21.89 €

1 4 giorni 3515162.816.662.81071041.50.0820

26.05 €

1 4 giorni 6020202.820.572.3128.51051.30.1490

26.05 €

1 4 giorni 602020320.572.3128.51251.30.1550

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inox Corpo con finitura superficiale grezzo Forma E
Versione 1 versione liscia Denominazione Spina Di Posizione Con Leva RoHS
PL Edelstahl

Supporto tecnico