Spina di posizione, forma A senza incavo d'arresto senza controdado, inch (03089)

Spina di posizione, forma A senza incavo d'arresto senza controdado, inch (03089)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03089-201004AK
03089-201105AL
03089-201206A5
03089-201308A6
03089-201410A7
03089-201412AO
03089-201516A8
03089-201903AJ
03089-21004AK
03089-211004AK
03089-21105AL
03089-211105AL
03089-211206A5
03089-211308A6
03089-211410A7
03089-211412AO
03089-211516A8
03089-211903AJ
03089-21206A5
03089-21308A6
03089-21410A7
03089-21412AO
03089-21516A8
03089-21903AJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D1=filettatura Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
F x 30° L=Lunghezza D=Diametro del perno L2 SW1 D2 Corsa S L1 L3 PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

17.46 €

1 4 giorni acciaio inox1.4034-temprato05/16-24156140.5461018615130.0101

19.54 €

1 4 giorni acciaio inox1.4034-temprato13/8-241651.346.5571321817150.0187

23.05 €

1 4 giorni acciaio inox1.4034-temprato21/2-131861.855681425920170.0291

30.59 €

1 4 giorni acciaio inox1.4034-temprato35/8-1145152.37281019331226230.0683

31.35 €

1 4 giorni acciaio inox1.4034-temprato43/4-1043152.879101222331528250.1074

45.98 €

1 4 giorni acciaio inox1.4034-temprato43/4-1651152.884121422331828250.1143

65.33 €

1 4 giorni acciaio inox1.4034-temprato51-860203.2104161827402432280.2185

20.48 €

1 4 giorni acciaio inox1.4034-temprato91/4-28124.50.83335814512100.0052

11.37 €

1 4 giorni acciaio-5.8temprato05/16-24156140.546101861513no0.0101

17.46 €

1 4 giorni acciaio inox1.4305-non temprato05/16-24156140.5461018615130.0103

12.02 €

1 4 giorni acciaio-5.8temprato13/8-241651.346.557132181715no0.0186

19.54 €

1 4 giorni acciaio inox1.4305-non temprato13/8-241651.346.5571321817150.0188

23.05 €

1 4 giorni acciaio inox1.4305-non temprato21/2-131861.855681425920170.0307

30.59 €

1 4 giorni acciaio inox1.4305-non temprato35/8-1145152.37281019331226230.0686

31.35 €

1 4 giorni acciaio inox1.4305-non temprato43/4-1043152.879101222331528250.1082

45.98 €

1 4 giorni acciaio inox1.4305-non temprato43/4-1651152.884121422331828250.1153

65.33 €

1 4 giorni acciaio inox1.4305-non temprato51-860203.2104161827402432280.2202

20.48 €

1 4 giorni acciaio inox1.4305-non temprato91/4-28124.50.83335814512100.0052

13.26 €

1 4 giorni acciaio-5.8temprato21/2-131861.85568142592017no0.0306

17.17 €

1 4 giorni acciaio-5.8temprato35/8-1145152.3728101933122623no0.0679

17.40 €

1 4 giorni acciaio-5.8temprato43/4-1043152.87910122233152825no0.1075

24.62 €

1 4 giorni acciaio-5.8temprato43/4-1651152.88412142233182825no0.1148

32.61 €

1 4 giorni acciaio-5.8temprato51-860203.210416182740243228no0.2218

12.57 €

1 4 giorni acciaio-5.8temprato91/4-28124.50.8333581451210no0.0051

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti resina termoplastica Colore dei componenti grigio nerastro RAL 7021 Forma A
Controdado senza controdado Versione 1 senza incavo d'arresto Denominazione Spina Di Posizione
Tipo di prodotto con perno di bloccaggio lungo RoHS

Supporto tecnico