Spina di posizione, forma D con incavo d'arresto con controdado, versione corta, inch (03089)

Spina di posizione, forma D con incavo d'arresto con controdado, versione corta, inch (03089)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Ideale per spazi ristretti

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03089-18004AK
03089-18105AL
03089-18206A5
03089-18308A6
03089-18410A7
03089-8004AK
03089-8105AL
03089-8206A5
03089-8308A6
03089-8410A7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D1=filettatura Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
F x 30° L=Lunghezza D=Diametro del perno L2 SW1 D2 Corsa S L1 SW2 PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

23.67 €

1 4 giorni acciaio inox1.4305-non temprato05/16-24126129.5461018461/20.0095

22.58 €

1 4 giorni acciaio inox1.4305-non temprato13/8-241251.334.5571321589/160.0130

26.54 €

1 4 giorni acciaio inox1.4305-non temprato21/2-131461.841.76814256103/40.0300

35.76 €

1 4 giorni acciaio inox1.4305-non temprato35/8-1128142.354810193381215/160.0670

66.79 €

1 4 giorni acciaio inox1.4305-non temprato43/4-1032152.8611012223310151-1/80.1123

16.23 €

1 4 giorni acciaio1.40345.8temprato05/16-24126129.5461018461/2no0.0095

15.46 €

1 4 giorni acciaio1.40345.8temprato13/8-241251.334.5571321589/16no0.0130

16.67 €

1 4 giorni acciaio1.40345.8temprato21/2-131461.841.76814256103/4no0.0300

19.89 €

1 4 giorni acciaio1.40345.8temprato35/8-1128142.354810193381215/16no0.0670

32.24 €

1 4 giorni acciaio1.40345.8temprato43/4-1032152.8611012223310151-1/8no0.1115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti resina termoplastica Colore dei componenti grigio nerastro RAL 7021 Forma D
Controdado con controdado Versione 1 con incavo d'arresto Denominazione Spina Di Posizione
Tipo di prodotto versione corta RoHS

Supporto tecnico