Spina di posizi. con leva con guida interna, forma B senza calotta con controdado, acciaio inox (03099)

Spina di posizi. con leva con guida interna, forma B senza calotta con controdado, acciaio inox (03099)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· Il design chiuso impedisce l'ingresso di sporcizia nel corpo filettato

· L'esagono sul corpo facilita il montaggio del perno d'arresto con leva

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-35-10505101
03099-35-10506121
03099-35-10508161
03099-35-10510201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=filettatura Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
F x 30° SW1 D2 L3 SW2 B L H B1 D=Diametro perno di bloccaggio L1=Lunghezza maniglia Peso (ERP)
(kg)

22.33 €

1 4 giorni M10x11481.313161517945.8635250.0479

24.62 €

1 4 giorni M12x1.51581.81417.4191910.255.483.66300.0701

27.63 €

1 4 giorni M16x1.535152.31921.6262414.471104.88400.1526

34.35 €

1 4 giorni M20x1.560202.82224.830301780.512610500.2560

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inox Corpo con finitura superficiale grezzo Forma B
Controdado con controdado Denominazione Spina Di Posizione Con Leva Tipo di stampo senza calotta in plastica, con controdado
RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico