Perno autoblocc. a sfere con serratura, forma A con incavo maniglia, acciaio inox (03415)

Perno autoblocc. a sfere con serratura, forma A con incavo maniglia, acciaio inox (03415)
· Con chiave

· Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, industria chimica e alimentare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03415-05-002208020
03415-05-002208025
03415-05-002208030
03415-05-002208035
03415-05-002208040
03415-05-002208045
03415-05-002208050
03415-05-002210020
03415-05-002210025
03415-05-002210030
03415-05-002210035
03415-05-002210040
03415-05-002210045
03415-05-002210050
03415-05-002210060
03415-05-002212025
03415-05-002212030
03415-05-002212035
03415-05-002212040
03415-05-002212045
03415-05-002212050
03415-05-002212060
03415-05-002212070
03415-05-002212080
03415-05-002216030
03415-05-002216035
03415-05-002216040
03415-05-002216045
03415-05-002216050
03415-05-002216060
03415-05-002216070
03415-05-002216080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Sforzo di taglio doppio max.
(kN)
Peso (ERP)
(kg)

34.47 €

1 4 giorni 89.52049.227.88380.1900

34.47 €

1 4 giorni 89.52549.232.88380.1910

38.50 €

1 4 giorni 89.53049.237.88380.1920

38.50 €

1 4 giorni 89.53549.242.88380.1930

38.50 €

1 4 giorni 89.54049.247.88380.1940

38.50 €

1 4 giorni 89.54549.252.88380.1950

38.50 €

1 4 giorni 89.55049.257.88380.1960

47.38 €

1 4 giorni 10122049.228.910600.1970

47.38 €

1 4 giorni 10122549.233.910600.1980

49.86 €

1 4 giorni 10123049.238.910600.1990

49.86 €

1 4 giorni 10123549.243.910600.2000

49.86 €

1 4 giorni 10124049.248.910600.2010

49.86 €

1 4 giorni 10124549.253.910600.2020

49.86 €

1 4 giorni 10125049.258.910600.2030

52.48 €

1 4 giorni 10126049.268.910600.2040

43.26 €

1 4 giorni 1214.52549.234.912860.2020

45.18 €

1 4 giorni 1214.53049.239.912860.2030

45.18 €

1 4 giorni 1214.53549.244.912860.2040

45.18 €

1 4 giorni 1214.54049.249.912860.2050

45.18 €

1 4 giorni 1214.54549.254.912860.2060

45.18 €

1 4 giorni 1214.55049.259.912860.2070

47.27 €

1 4 giorni 1214.56049.269.912860.2080

48.40 €

1 4 giorni 1214.57049.279.912860.2090

48.40 €

1 4 giorni 1214.58049.289.912860.2100

67.16 €

1 4 giorni 16193051.243.1161530.2230

67.16 €

1 4 giorni 16193551.248.1161530.2240

67.16 €

1 4 giorni 16194051.253.1161530.2250

67.16 €

1 4 giorni 16194551.258.1161530.2260

67.16 €

1 4 giorni 16195051.263.1161530.2270

72.41 €

1 4 giorni 16196051.273.1161530.2280

72.41 €

1 4 giorni 16197051.283.1161530.2290

76.89 €

1 4 giorni 16198051.293.1161530.2300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inox Codice acciaio 1.4305 Forma A
D(mm) 22 D3(mm) 20 L1(mm) 7.8
SW(mm) 21 L6 28 Denominazione Perno Autobloccante A Sfere
Imbastitori a sfere, impugnatura impugnatura ad anello zigrinatura o staffa Tipo di prodotto con serratura Tipo di stampo con maniglia incassata
RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico