Pressore a molla forza elastica potenziata, con frenafiletto acciaio, Comp:Sfera in acciaio (03031)

Pressore a molla forza elastica potenziata, con frenafiletto acciaio, Comp:Sfera in acciaio (03031)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Sfera temprata

· con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03031-203
03031-204
03031-205
03031-206
03031-208
03031-210
03031-212
03031-216
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
D=Filettatura Forza elastica inizio F1 ca.
(N)
L=Lunghezza Forza elastica fine F2 ca.
(N)
Coppia di serraggio ca.
(Nm)
Coppia di svitamento ca.
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

3.71 €

1 4 giorni 0.41.541.5M35970.10.070.0002

2.95 €

1 4 giorni 0.82.552M41210220.180.120.0005

2.91 €

1 4 giorni 0.9362.5M51914300.120.080.0010

2.95 €

1 4 giorni 13.573M62815400.440.210.0017

3.60 €

1 4 giorni 1.5584M84718731.10.380.0039

3.93 €

1 4 giorni 2695M1066231001.30.60.0080

6.60 €

1 4 giorni 2.58106M12662612021.30.0125

9.37 €

1 4 giorni 3.510148M1690331803.930.0308

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti sfera in acciaio Forma pressore sfera Materiale pressore Acciaio
Profilo di trascinamento esagono incassato Materiale corpo base acciaio Denominazione Pressore A Molla
Versione 1 con frenafiletto Forza elastica potenziata RoHS

Supporto tecnico