Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03041-105 |
03041-106 |
03041-108 |
03041-110 |
03041-112 |
03041-116 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | H (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | S (mm) | D=Filettatura | Forza elastica inizio F1 ca. (N) | L=Lunghezza | Forza elastica fine F2 ca. (N) | Coppia di serraggio ca. (Nm) | N | Coppia di svitamento ca. (Nm) | T1 | N. ordine chiave di assemblaggio | Chiave di assemblaggio peso ca. | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.38 € | 1 | 4 giorni | 2.3 | 2.4 | 7 | 1.5 | M5 | 3 | 18 | 10 | 0.12 | 0.8 | 0.08 | 0.8 | 03040-905 | 14 | 0.0016 | ||
3.48 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | 2.7 | 7 | 2 | M6 | 3 | 20 | 9 | 0.45 | 1 | 0.22 | 1 | 03040-906 | 14 | 0.0026 | ||
3.95 € | 1 | 4 giorni | 3 | 3.5 | 8 | 2.5 | M8 | 4 | 22 | 16 | 1.05 | 1.2 | 0.37 | 1.4 | 03040-908 | 33 | 0.0051 | ||
4.33 € | 1 | 4 giorni | 3 | 4 | 9 | 3 | M10 | 4 | 22 | 16 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 03040-910 | 50 | 0.0086 | ||
6.83 € | 1 | 4 giorni | 4 | 6 | 10 | 4 | M12 | 5 | 28 | 27 | 2 | 2 | 1.3 | 2 | 03040-912 | 70 | 0.0158 | ||
9.51 € | 1 | 4 giorni | 5 | 7.5 | 14 | 5 | M16 | 20 | 32 | 45 | 3.9 | 2.5 | 3 | 2.5 | 03040-916 | 100 | 0.0335 |
Loading...
Materiale dei componenti | perno in acciaio | Forma pressore | puntale | Materiale pressore | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Profilo di trascinamento | esagono incassato | Materiale corpo base | acciaio | Denominazione | Pressore A Molla |
Versione 1 | con frenafiletto | Forza elastica | debole | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
H(mm)
D1(mm)
L1(mm)
S(mm)
D=Filettatura
Forza elastica inizio F1 ca.(N)
L=Lunghezza
Forza elastica fine F2 ca.(N)
Coppia di serraggio ca.(Nm)
N
Coppia di svitamento ca.(Nm)
T1
N. ordine chiave di assemblaggio
Chiave di assemblaggio peso ca.
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali