Pressore a molla forza elastica debole, con frenafiletto acciaio, Comp:Perno in acciaio (03021)

Pressore a molla forza elastica debole, con frenafiletto acciaio, Comp:Perno in acciaio (03021)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Puntale temprato

· con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03021-104
03021-105
03021-106
03021-108
03021-110
03021-112
03021-116
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
D=Filettatura Forza elastica inizio F1 ca.
(N)
L=Lunghezza Forza elastica fine F2 ca.
(N)
Coppia di serraggio ca.
(Nm)
N Coppia di svitamento ca.
(Nm)
VPE Peso (ERP)
(kg)

2.10 €

1 4 giorni 1.51.85M439100.180.60.12-0.0005

2.10 €

1 4 giorni 22.46M5312100.120.80.08-0.0010

2.14 €

1 4 giorni 22.77M6414100.4410.21-0.0017

2.42 €

1 4 giorni 248M8716151.11.20.38-0.0035

2.51 €

1 4 giorni 2.54.59M10919161.361.60.62-0.0065

4.94 €

1 4 giorni 3.5610M121422262.1121.4150.0111

7.25 €

1 4 giorni 4.58.514M162224503.952.53.0550.0218

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti perno in acciaio Forma pressore puntale Materiale pressore Acciaio
Profilo di trascinamento intaglio Materiale corpo base acciaio Denominazione Pressore A Molla
Versione 1 con frenafiletto Forza elastica debole RoHS

Supporto tecnico