Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 (mm) | L1 (mm) | SW | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | D=Filettatura | L=Lunghezza | Ø sfera | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.85 € | 1 | 4 giorni | 3 | 3.5 | 3 | 9 | M6 | 10.1 | 4 | 0.0013 | ||
5.85 € | 1 | 4 giorni | 3 | 7 | 3 | 9 | M6 | 16.1 | 4 | 0.0022 | ||
5.63 € | 1 | 4 giorni | 3 | 7 | 3 | 9 | M6 | 20.1 | 4 | 0.0029 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 3 | 7 | 3 | 9 | M6 | 25.1 | 4 | 0.0038 | ||
5.18 € | 1 | 4 giorni | 3 | 7 | 3 | 9 | M6 | 50.1 | 4 | 0.0081 | ||
5.49 € | 1 | 4 giorni | 3 | 7 | 3 | 9 | M6 | 60.1 | 4 | 0.0096 | ||
6.44 € | 1 | 4 giorni | 4.1 | 3.5 | 4 | 10 | M8 | 10.3 | 5.5 | 0.0023 | ||
6.44 € | 1 | 4 giorni | 4.1 | 5 | 4 | 10 | M8 | 12.3 | 5.5 | 0.0029 | ||
6.44 € | 1 | 4 giorni | 4.1 | 8 | 4 | 15 | M8 | 20.3 | 5.5 | 0.0052 | ||
6.67 € | 1 | 4 giorni | 4.1 | 8 | 4 | 15 | M8 | 25.3 | 5.5 | 0.0067 | ||
6.47 € | 1 | 4 giorni | 4.1 | 8 | 4 | 15 | M8 | 30.3 | 5.5 | 0.0083 | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | 4.1 | 8 | 4 | 15 | M8 | 50.3 | 5.5 | 0.0145 | ||
5.64 € | 1 | 4 giorni | 4.1 | 8 | 4 | 15 | M8 | 60.3 | 5.5 | 0.0175 | ||
5.73 € | 1 | 4 giorni | 4.1 | 8 | 4 | 15 | M8 | 80.3 | 5.5 | 0.0235 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 5.6 | 5 | 5 | 20 | M10 | 12.3 | 7 | 0.0046 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 5.6 | 9 | 5 | 20 | M10 | 16.3 | 7 | 0.0060 | ||
6.65 € | 1 | 4 giorni | 5.6 | 9 | 5 | 20 | M10 | 20.3 | 7 | 0.0081 | ||
7.25 € | 1 | 4 giorni | 5.6 | 9 | 5 | 20 | M10 | 25.3 | 7 | 0.0104 | ||
7.62 € | 1 | 4 giorni | 5.6 | 9 | 5 | 20 | M10 | 35.3 | 7 | 0.0152 | ||
9.60 € | 1 | 4 giorni | 7 | 8 | 6 | 30 | M12 | 16.2 | 8.5 | 0.0087 | ||
9.66 € | 1 | 4 giorni | 7 | 10 | 6 | 30 | M12 | 20.2 | 8.5 | 0.0108 | ||
10.58 € | 1 | 4 giorni | 7 | 10 | 6 | 30 | M12 | 30.2 | 8.5 | 0.0177 | ||
11.33 € | 1 | 4 giorni | 7 | 10 | 6 | 30 | M12 | 40.2 | 8.5 | 0.0249 | ||
14.67 € | 1 | 4 giorni | 10.7 | 10 | 8 | 60 | M16 | 20 | 12 | 0.0202 | ||
15.04 € | 1 | 4 giorni | 10.7 | 14 | 8 | 60 | M16 | 25 | 12 | 0.0251 | ||
16.05 € | 1 | 4 giorni | 10.7 | 14 | 8 | 60 | M16 | 35 | 12 | 0.0382 | ||
17.58 € | 1 | 4 giorni | 10.7 | 14 | 8 | 60 | M16 | 50 | 12 | 0.0577 |
Loading...
Forma | B | Materiale dei componenti | acciaio per cuscinetti volventi | Materiale corpo base | acciaio da bonifica |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Vite Di Pressione A Sfera | Versione 1 | senza testa | Versione 2 | con frenafiletto |
Tipo di filettatura(g) | filettatura esterna | Classe di resistenza | 10.9 | Tipo di prodotto | con sfera spianata |
Superficie componente | temprato e con finitura lucida | Tipo di stampo | sfera spianata |
Configura
Proprietà di base
D1(mm)
L1(mm)
SW
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
D=Filettatura
L=Lunghezza
Ø sfera
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali