Pressore a molla forza elastica debole, acciaio, inch (03050)

Pressore a molla forza elastica debole, acciaio, inch (03050)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03050-1A1
03050-1A2
03050-1A3
03050-1A4
03050-1A5
03050-1A6
03050-1AE
03050-1AG
03050-1AJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1 D=filettatura Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
H T1 S L=Lunghezza N Peso (ERP)
(kg)

3.92 €

1 4 giorni 2.410-323102.30.81.5180.80.0014

4.07 €

1 4 giorni 2.71/4-20392.5122010.0025

4.50 €

1 4 giorni 3.55/16-1841631.42.5221.20.0045

5.35 €

1 4 giorni 43/8-1641631.43221.60.0066

6.82 €

1 4 giorni 61/2-135274242820.0158

8.49 €

1 4 giorni 7.55/8-11204552.55322.50.0287

3.85 €

1 4 giorni 1.58-32271.50.61.3150.60.0008

3.85 €

1 4 giorni 1.58-36271.50.61.3150.60.0009

4.07 €

1 4 giorni 2.71/4-28392.5122010.0028

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Materiale dei componenti perno in POM materiale perno Plastica
Forma pressore puntale Profilo di trascinamento esagono incassato Denominazione Pressore A Molla
Forza elastica debole RoHS

Supporto tecnico