Pressori laterali a molla con guarnizione, puntale in POM, molla in acciaio, inch (03330) (Codici componente)

Pressori laterali a molla con guarnizione, puntale in POM, molla in acciaio, inch (03330)
· Posizionamento, serraggio, tenuta e fissaggio di pezzi

· Impiego universale

· Puntale in plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03330-72034CM
03330-72054CU
03330-72064CU
03330-72084CP
03330-72104CQ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro esterno D1
(mm)
D2 L=lunghezza
(mm)
L1= lunghezza
(mm)
F ca. N ±S
(mm)
X con Y = 1
(mm)
X con Y = 2
(mm)
X con Y = 3
(mm)
X con Y = 4.5
(mm)
X con Y = 6
(mm)
X con Y = 8
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

9.09 €

1 4 giorni 1/431/474100.50.8111110.0004

9.48 €

1 4 giorni 7/1657/16126200.8-1.51.71.71.71.70.0018

10.05 €

1 4 giorni 7/1667/161210401---1.71.91.90.0015

10.68 €

1 4 giorni 1/281/21413501.3----2.52.70.0032

11.51 €

1 4 giorni 5/8105/818161001.6-----3.10.0084

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Poliossimetilene Materiale corpo Alluminio Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50
Denominazione Pressore laterale a molla Versione 1 Con guarnizione RoHS

Supporto tecnico