Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03035-A2 |
03035-A3 |
03035-A4 |
03035-A5 |
03035-A6 |
03035-AJ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 | D=filettatura | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | H | S | L=Lunghezza | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.44 € | 1 | 4 giorni | 3.5 | 1/4-20 | 9 | 13 | 1 | 1/8 | 15 | 0.0019 | ||
6.98 € | 1 | 4 giorni | 5 | 5/16-18 | 15 | 30 | 1.5 | 5/32 | 18 | 0.0035 | ||
8.14 € | 1 | 4 giorni | 6 | 3/8-16 | 20 | 35 | 2 | 3/16 | 23 | 0.0066 | ||
10.87 € | 1 | 4 giorni | 8 | 1/2-13 | 30 | 55 | 2.5 | 7/32 | 26 | 0.0140 | ||
17.19 € | 1 | 4 giorni | 10 | 5/8-11 | 65 | 125 | 3.5 | 5/16 | 33 | 0.0297 | ||
6.44 € | 1 | 4 giorni | 3.5 | 1/4-28 | 9 | 13 | 1 | 1/8 | 15 | 0.0022 |
Loading...
Materiale principale | acciaio inox | Materiale dei componenti | sfera in acciaio inox | materiale perno | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Forma pressore | sfera | Profilo di trascinamento | esagono incassato | Denominazione | Pressore A Molla |
Forza elastica | standard | RoHS | sì | PL Edelstahl | sì |
Configura
Proprietà di base
D1
D=filettatura
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
H
S
L=Lunghezza
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali