Pressori laterali a molla con guarnizione, puntale e molla in acciaio, inch (03330)

Pressori laterali a molla con guarnizione, puntale e molla in acciaio, inch (03330)
· Posizionamento, serraggio, tenuta e fissaggio di pezzi

· Impiego universale

· Puntale in acciaio, temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03330-22034CM
03330-22036CM
03330-22038CM
03330-22054CU
03330-22056CU
03330-22058CU
03330-22064CU
03330-22066CU
03330-22068CU
03330-22084CP
03330-22086CP
03330-22088CP
03330-22104CQ
03330-22106CQ
03330-22108CQ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro esterno D1
(mm)
D2 L=lunghezza
(mm)
L1= lunghezza
(mm)
F ca. N ±S
(mm)
X con Y = 1
(mm)
X con Y = 2
(mm)
X con Y = 3
(mm)
X con Y = 4.5
(mm)
X con Y = 6
(mm)
X con Y = 8
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

9.09 €

1 4 giorni 1/431/474100.50.8111110.0006

9.09 €

1 4 giorni 1/431/474200.50.8111110.0007

9.09 €

1 4 giorni 1/431/474400.50.8111110.0006

9.48 €

1 4 giorni 7/1657/16126200.8-1.51.71.71.71.70.0031

9.48 €

1 4 giorni 7/1657/16126500.8-1.51.71.71.71.70.0033

9.48 €

1 4 giorni 7/1657/161261000.8-1.51.71.71.71.70.0021

10.05 €

1 4 giorni 7/1667/161210401---1.71.91.90.0058

10.05 €

1 4 giorni 7/1667/161210751---1.71.91.90.0041

10.05 €

1 4 giorni 7/1667/1612101001---1.71.91.90.0045

10.68 €

1 4 giorni 1/281/21413501.3----2.52.70.0073

10.68 €

1 4 giorni 1/281/214131001.3----2.52.70.0078

10.68 €

1 4 giorni 1/281/214131501.3----2.52.70.0083

11.51 €

1 4 giorni 5/8105/818161001.6-----3.10.0151

11.51 €

1 4 giorni 5/8105/818161501.6-----3.10.0147

11.51 €

1 4 giorni 5/8105/818162001.6-----3.10.0151

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio Materiale corpo Alluminio Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50
Denominazione Pressore laterale a molla Versione 1 Con guarnizione RoHS

Supporto tecnico