Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica standard, con frenafiletto, inch (03041)

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica standard, con frenafiletto, inch (03041)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Sfera temprata

· con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03041-A1
03041-A2
03041-A3
03041-A4
03041-A5
03041-A6
03041-AJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale punta Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T1
(mm)
coppia di serraggio max
(Nm)
Coppia di allentamento circa
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

4.07 €

1 4 giorni Acciaio62010-322.41872.30.81.50.80.120.080.0016

4.18 €

1 4 giorni Acciaio7201/4-202.72072.51210.450.220.0029

4.86 €

1 4 giorni Acciaio9355/16-183.522831.22.51.41.050.370.0052

5.29 €

1 4 giorni Acciaio9353/8-16422931.631.41.30.60.0076

8.51 €

1 4 giorni Acciaio12551/2-1362810424221.30.0180

11.85 €

1 4 giorni Acciaio451005/8-117.5321452.552.53.930.0325

4.18 €

1 4 giorni [Altro] POM7201/4-282.72072.51210.450.220.0032

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50 Denominazione Pressore a molla
Versione 1 Con frenafiletto Forza elastica Standard Forma pressore Puntale
Profilo di trascinamento Esagono incassato RoHS

Supporto tecnico